차세대 이동식 장비를 위한 당신의 파트너 실제로 작동하는 eLION 자세히 알아보기

운전과 작업, 유압식과 하이브리드, 완전 전기형 환경 모두에 있어 Bosch Rexroth는 효율성이 높고 소음이 적으며 강력한 유압장치, 전기 모터, 발전기, 인버터와 모듈식 소프트웨어 모듈을 제공합니다.

YOUTUBE에서 비디오 보기
Lion 시각적 개체 전기화 솔루션 포트폴리오 고전압 솔루션

드라이브트레인 및 구현

eLION – 모바일 전기 드라이브

오프 하이웨이 차량의 미래는 바로 전기입니다. Bosch Rexroth는 eLION을 활용하여 강력하고 모듈식 전기화 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 확장성이 뛰어난 이동식 장비에 적합하며 가장 까다로운 요구 사항도 충족할 수 있습니다. eLION은 하이브리드부터 완전 전기식 장비까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 첨단 전기 드라이브 시스템, 견고한 부품, 지능형 제어 기술이 결합되어 오프로드 환경에서도 탄소 배출 없이 효율적인 근거리 이동성을 구현합니다.건설, 농업 및 임업용 장비에 최첨단 전기 모터를 적용하여 오프 하이웨이 기계의 전동화 시대를 선도하세요.

eLION 포트폴리오, 솔루션 및 서비스

eLION 및 세 가지 eLION 소프트웨어

Bosch Rexroth의 모듈식 소프트웨어 솔루션은 오프하이웨이 분야 전기화의 모든 핵심 요구 사항을 충족합니다. 각 모듈은 즉시 사용 가능하며 확장성이 뛰어나고, 최대 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다.

  • Travel drive control EDA
  • Pump drive control PDC
  • Electric power control EPC
eLION 소프트웨어
eLION 소프트웨어
eLION 포트폴리오
  • 모터
  • 인버터
  • 기어박스
  • 온보드 충전기
  • DC/DC 컨버터
  • 케이블
eLION 포트폴리오
eLION 포트폴리오
eLION 솔루션
  • 기능 안전
  • 휠 구동 솔루션
  • 축 구동 솔루션
  • Sytronix - 유압장치를 위한 솔루션
eLION 솔루션
eLION 솔루션
eLION 서비스

지원이 필요하신가요? 엔지니어링, 시운전 및 서비스, 교육을 제공해 드립니다!

eLION 서비스
eLION 서비스
굴삭기 앞에 서 있는 세 사람과 두 마리의 사자

Bosch Rexroth가 여러분의 파트너로서 통합 소프트웨어, 안정적 서비스, Rexroth eLION의 모든 장점을 활용해 시스템 규모 설계부터 실제 구현까지 지원합니다.

eLION의 이점
eLION의 이점
전기화를 향한 지름길

eLION 브로슈어: 전기화를 향한 지름길

모든 eLION 제품, 이점 및 기술 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 포괄적인 eLION 브로슈어를 다운로드하고 Bosch Rexroth가 여러분의 전기화 프로젝트를 어떻게 가속화하는지 확인해 보시기 바랍니다.

브로슈어 다운로드
브로슈어 다운로드
텔레핸들러

실제로 작동하는 eLION 자세히 알아보기

운전과 작업, 유압식과 하이브리드, 완전 전기형 환경 모두에 있어 Bosch Rexroth는 효율성이 높고 소음이 적으며 강력한 유압장치, 전기 모터, 발전기, 인버터와 모듈식 소프트웨어 모듈을 제공합니다.

지금 시청하기

이점

견고함

견고함

IP69K 및 IP6K9K에 의거하여 오프 하이웨이 애플리케이션을 위해 특별히 설계됐습니다.

확장 가능

확장 가능

80개가 넘는 모터 변형과 3개의 인버터 전력 등급을 갖춘 모듈식 포트폴리오로서, 함께 완벽한 조화를 이루며 광범위한 범위의 성능을 제공합니다.

안전성

안전성

ISO 13849, ISO 25119에 의거하여 오프 하이웨이 차량을 위한 안전 기능이 내장됐습니다. 최대 PL d 및 AgPL d 수준의 안전을 지원합니다.

글로벌 파트너

글로벌 파트너

전 세계적으로 현지 엔지니어링, 서비스, 영업 지원이 제공됩니다.

환경

환경

향상된 차량 성능 및 효율성으로 소음을 축소하고 탄소배출량을 저감합니다.

스마트 솔루션

스마트 솔루션

Rexroth BODAS 솔루션과 eLION 구성을 조합하여 최고 수준의 성능과 제어 가능성을 선사하는 시스템입니다.